Articolo 1

ADP
Potenza [W]
n [min-1]
d1
Peso [g]
lk [m]
GESM 2011/260/30/ 6
260
1000 - 30000
6
416
1.85

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Motore a coppia estremamente elevata, a velocità ridotta, perfetto per lavori di rettifica grossolani e utensili di grandi dimensioni
  • Massima forza di staffaggio, grazie al semplice sistema di serraggio rapido per diametro del codolo Ø 6 mm
  • Funzionamento regolare e massima stabilità
  • Ergonomico in alluminio con ventola frontale contro lo sporco e la polvere
  • Raffreddamento del motore integrato per l’accensione e la durata di vita più lunga
  • Interruttore on/off illuminato, comodamente posizionato sul manipolo

Contenuto della confezione

  • Pinza di serraggio (GESM 20125) con spina elastica
  • Portapinze (GESM 20126) e doppia chiave aperta (GESM 20127)
  • Cavo motore

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESM 2011/260/30/ 6 Manipolo micromotore, a coppia elevata Immagine singola del prodotto

GESM 2011/260/30/ 6

Manipolo micromotore, a coppia elevata

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.