Sistemi di micromotori

I nostri sistemi di micromotori di alta qualità con diversi motori e pinze di serraggio sono ideali per un’applicazione universale nella costruzione di stampi e utensili.

50 Prodotto/i trovato/i
50 Prodotto/i trovato/i
GESM 1000/Set Set: Unità di controllo per micromotori M-Line Immagine singola del prodotto
Set: Unità di controllo per micromotori M-Line
10 Articolo/i
GESM 1000 Unità di controllo per micromotori M-Line Immagine singola del prodotto
Unità di controllo per micromotori M-Line
1 Articolo/i
GESM 10002 Interruttore a pedale per GESM 1000 Immagine singola del prodotto
Interruttore a pedale per GESM 1000
1 Articolo/i
GESM 10003 Piano di appoggio per manipolo per GESM 1000 Immagine singola del prodotto
Piano di appoggio per manipolo per GESM 1000
1 Articolo/i
GESM 1500/Set Set: Unità di controllo a batteria per micromotori M-Line Immagine singola del prodotto
GESM 1500/Set
  • Offerte autunnali
  • Set: Unità di controllo a batteria per micromotori M-Line
    5 Articolo/i
    GESM 1500 Unità di controllo a batteria per micromotori M-Line Immagine singola del prodotto
    Unità di controllo a batteria per micromotori M-Line
    1 Articolo/i
    GESM 15003 Supporto per manipolo per GESM 1500 Immagine singola del prodotto
    Supporto per manipolo per GESM 1500
    1 Articolo/i
    GESM 15004 Cinghia di trasporto per GESM 1500 Immagine singola del prodotto
    Cinghia di trasporto per GESM 1500
    1 Articolo/i
    GESM 2001 Manipolo micromotore M-Line, multiuso Immagine singola del prodotto
    Manipolo micromotore M-Line, multiuso
    1 Articolo/i
    GESM 2004 Manipolo micromotore M-Line, mini Immagine singola del prodotto
    Manipolo micromotore M-Line, mini
    1 Articolo/i
    GESM 2007 Manipolo micromotore M-Line, ad elevata potenza Immagine singola del prodotto
    Manipolo micromotore M-Line, ad elevata potenza
    1 Articolo/i
    GESM 2008 Manipolo micromotore M-Line, lungo Immagine singola del prodotto
    Manipolo micromotore M-Line, lungo
    1 Articolo/i
    GESM 2011 Manipolo micromotore, a coppia elevata Immagine singola del prodotto
    Manipolo micromotore, a coppia elevata
    1 Articolo/i
    GESM 2012 Manipolo micromotore M-Line, pinza di serraggio Immagine singola del prodotto
    Manipolo micromotore M-Line, pinza di serraggio
    2 Articolo/i
    GESM 2016 Manipolo micromotore M-Line, ad elevata velocità Immagine singola del prodotto
    Manipolo micromotore M-Line, ad elevata velocità
    1 Articolo/i
    GESM 2023 Manipolo angolare micromotore M-Line Immagine singola del prodotto
    Manipolo angolare micromotore M-Line
    2 Articolo/i
    GESM 3005 Adattatore per manipoli micromotore M-Line Immagine singola del prodotto
    GESM 3005
  • Offerte autunnali
  • Adattatore per manipoli micromotore M-Line
    2 Articolo/i
    GESM 20015 Pinza di serraggio per mandrino a serraggio rapido M-Line Immagine singola del prodotto
    Pinza di serraggio per mandrino a serraggio rapido M-Line
    3 Articolo/i
    GESM 20125 Pinza di serraggio per GESM 2012 Immagine singola del prodotto
    Pinza di serraggio per GESM 2012
    3 Articolo/i
    GESM 20235 Pinza di serraggio per GESM 2023 Immagine singola del prodotto
    Pinza di serraggio per GESM 2023
    3 Articolo/i
    GESM 2320 Manipolo per micromotore senza spazzole, Espert Immagine singola del prodotto
    Manipolo per micromotore senza spazzole, Espert
    6 Articolo/i
    GESM 2340 Manipolo con micromotore senza spazzole Immagine singola del prodotto
    Manipolo con micromotore senza spazzole
    4 Articolo/i
    GESM 2605 Dispositivo per limatura per micromotori Espert Immagine singola del prodotto
    GESM 2605
  • Offerte autunnali
  • Dispositivo per limatura per micromotori Espert
    2 Articolo/i
    GESM 2610 Dispositivo a mano per limare per micromotori senza spazzole  Immagine singola del prodotto
    Dispositivo a mano per limare per micromotori senza spazzole
    1 Articolo/i
    GESM 1200/Set Set: Unità di controllo per micromotori Espert Immagine singola del prodotto
    Set: Unità di controllo per micromotori Espert
    7 Articolo/i
    GESM 1200 Unità di controllo per micromotori Espert Immagine singola del prodotto
    Unità di controllo per micromotori Espert
    1 Articolo/i
    GESM 1400/Set Set: Unità di controllo per micromotori senza spazzole Immagine singola del prodotto
    Set: Unità di controllo per micromotori senza spazzole
    5 Articolo/i
    GESM 1400 Unità di controllo per micromotori senza spazzole Immagine singola del prodotto
    Unità di controllo per micromotori senza spazzole
    1 Articolo/i
    GESM 3100 Micromotore senza spazzole, 140W, Espert Immagine singola del prodotto
    Micromotore senza spazzole, 140W, Espert
    1 Articolo/i
    GESM 3110 Micromotore senza spazzole, 200W, Espert Immagine singola del prodotto
    Micromotore senza spazzole, 200W, Espert
    1 Articolo/i
    GESM 3200 Micromotore senza spazzole, numero di giri elevato Immagine singola del prodotto
    Micromotore senza spazzole, numero di giri elevato
    1 Articolo/i
    GESM 3220 Micromotore senza spazzole, coppia elevata Immagine singola del prodotto
    Micromotore senza spazzole, coppia elevata
    1 Articolo/i
    GESM 4005 Elemento di serraggio rapido per micromotori, Espert Immagine singola del prodotto
    Elemento di serraggio rapido per micromotori, Espert
    1 Articolo/i
    GESM 4010 Elemento di serraggio per micromotore, Ø6 mm, Espert Immagine singola del prodotto
    Elemento di serraggio per micromotore, Ø6 mm, Espert
    1 Articolo/i
    GESM 4012 Elemento di serraggio rapido per micromotori Immagine singola del prodotto
    Elemento di serraggio rapido per micromotori
    1 Articolo/i
    GESM 4405 Elemento di serraggio angolare per micromotori, Espert Immagine singola del prodotto
    Elemento di serraggio angolare per micromotori, Espert
    2 Articolo/i
    GESM 4410 Elemento di serraggio angolare, coppia elevata, Espert Immagine singola del prodotto
    Elemento di serraggio angolare, coppia elevata, Espert
    1 Articolo/i
    GESM 4412 Elemento di serraggio angolare per micromotori Immagine singola del prodotto
    Elemento di serraggio angolare per micromotori
    2 Articolo/i
    GESM 4605 Testina per limare, Espert Immagine singola del prodotto
    GESM 4605
  • Offerte autunnali
  • Testina per limare, Espert
    1 Articolo/i
    GESM 4610 Testina per limare per micromotori Immagine singola del prodotto
    Testina per limare per micromotori
    1 Articolo/i
    GESM 4650 Levigatrice a nastro per micromotore, Espert Immagine singola del prodotto
    Levigatrice a nastro per micromotore, Espert
    1 Articolo/i
    GESM 4652 Levigatrice a nastro per micromotore, EVO Immagine singola del prodotto
    Levigatrice a nastro per micromotore, EVO
    1 Articolo/i
    GESM 4680 Testina per limare, oscillante Immagine singola del prodotto
    Testina per limare, oscillante
    1 Articolo/i
    GESM 4810 Riduttore di velocità per micromotori, Espert Immagine singola del prodotto
    Riduttore di velocità per micromotori, Espert
    1 Articolo/i
    GESM 4812 Riduttore di velocità per micromotori Immagine singola del prodotto
    Riduttore di velocità per micromotori
    1 Articolo/i
    GESM 4910 Pinza di serraggio per elemento di serraggio Immagine singola del prodotto
    Pinza di serraggio per elemento di serraggio
    6 Articolo/i
    GESM 4920 Bussola di riduzione Immagine singola del prodotto
    Bussola di riduzione
    1 Articolo/i
    GESM 5130 Piano di appoggio per manipolo Immagine singola del prodotto
    Piano di appoggio per manipolo
    1 Articolo/i
    GESM 5131 Supporto per manipolo Immagine singola del prodotto
    Supporto per manipolo
    1 Articolo/i
    GK 800 Valigetta per dispositivi Immagine singola del prodotto
    Valigetta per dispositivi
    3 Articolo/i
    Vengono visualizzati 50 di 50 .
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
    Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.