Articolo 1

ADP
n [min-1]
Peso [g]
Dimensioni
GESM 1500/40
4000 - 40000
880
113 x 57 x 150

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Utilizzo flessibile e mobile di tutti i manipoli micromotore M-Line
  • Numero di giri a regolazione continua da 4.000 a 40.000 min-1
  • Elevata capacità per le migliori prestazioni e la lunga durata della batteria
  • Forma compatta e leggera con larga cinghia di trasporto per un elevato comfort di trasporto anche nel caso di utilizzo prolungato
  • Completamente ricaricata nell’arco di tre ore e mezza

Contenuto della confezione

  • Supporto per manipolo (GESM 15003)
  • Cinghia di trasporto (GESM 15004)
  • Alimentatore (GESM 15009)
  • Occhiali di sicurezza (ASA 1453)
  • Istruzioni per l'uso

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESM 1500/40 Unità di controllo a batteria per micromotori M-Line Immagine singola del prodotto

GESM 1500/40

Unità di controllo a batteria per micromotori M-Line

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.