Artikelen 1

ADP
Vermogen [W]
n [min-1]
d1
Gew. [g]
lk [m]
GESM 2011/260/30/ 6
260
1000 - 30000
6
416
1.85

Details

Productbeschrijving

  • Extreem hoog draaimoment, motor met gereduceerd toerental, perfect voor het meest grove slijpwerk en grote gereedschappen
  • Hoogste spankracht door eenvoudig sleutelspansysteem voor schachtdiameter ø 6 mm
  • Rustige loop en hoge stabiliteit
  • Ergonomische aluminium behuizing met ingebouwde frontventilatie tegen vuil en stof
  • Geïntegreerde motorkoeling voor zo lang mogelijke gebruiks- en levensduur
  • Verlichte aan/uit schakelaar heel handig direct op het handstuk

Leveringsomvang

  • Spantang (GESM 20125) met spanstift
  • Spantangenhouder (GESM 20126) en dubbele steeksleutel (GESM 20127)
  • Motorkabel

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GESM 2011/260/30/ 6 Micromotor-handstuk M-Line, Torque Product afbeelding

GESM 2011/260/30/ 6

Micromotor-handstuk M-Line, Torque

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.