Ürünler 1

ADP
Çıkış [W]
n [min-1]
d1
Ağırlık [g]
lk [m]
GESM 2011/260/30/ 6
260
1000 - 30000
6
416
1.85

detaylar

Product description

  • Extremely high-torque, speed-reduced motor, perfect for coarse finishing and large tools
  • Highest clamping force due to simple key clamping system for shank diameter Ø 6 mm
  • Smooth operation and highest stability
  • Ergonomic aluminium housing with built-in front fan against dirt and dust
  • Integrated motor cooling for the longest possible duty cycle and service life
  • Illuminated on/off switch conveniently located directly on the handpiece

Scope of delivery

  • Collet (GESM 20125) with slotted spring pin
  • Collet holder (GESM 20126) and double open ended spanner (GESM 20127)
  • Motor cable

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GESM 2011/260/30/ 6 M-Line mikro motor el aleti, tork Ürün tek görseli

GESM 2011/260/30/ 6

M-Line mikro motor el aleti, tork

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.