Articol 1

ADP
Putere [W]
n [min-1]
d1
Gr. [g]
lk [m]
GESM 2011/260/30/ 6
260
1000 - 30000
6
416
1.85

Detalii

Descriere produs

  • Motor cu cuplu extrem de mare, cu viteză redusă, perfect pentru cele mai grosiere lucrări de șlefuire și scule mari
  • Forță de strângere maximă datorită sistemului simplu de strângere cu cheie pentru diametrul tijei ø 6 mm
  • Funcționare silențioasă și stabilitate ridicată
  • Carcasă ergonomică din aluminiu cu ventilator frontal încorporat pentru a proteja împotriva murdăriei și a prafului
  • Răcire integrată la motor pentru o pornire rapidă și cea mai lungă durată de viață posibilă
  • Comutator pornit/oprit iluminat situat convenabil direct pe piesa de mână

Incluse în livrare

  • Bucșă elastică (GESM 20125) cu știft elastic
  • Clește suport de fixare (GESM 20126) și cheie dublă cu capăt deschis (GESM 20127)
  • Cablu motor

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESM 2011/260/30/ 6 Piesă de mână pentru micromotor M-Line, cuplu Cadru produs

GESM 2011/260/30/ 6

Piesă de mână pentru micromotor M-Line, cuplu

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.