Articolo 1

ADP
d
Diottrie
AR
Connettore
lk [m]
Ingrandimento
BAL 2410/160/3,5
160
3.5
1050
230V/50Hz
3.4
2 x

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • 48 LED, a regolazione continua al 10%, con funzione di memoria
  • Illuminazione a segmenti per una regolazione individuale
  • Lente in vetro antigraffio
  • Braccio in alluminio in forma compatta
  • Braccio snodabile

Contenuto della confezione

  • Protezione lente

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

BAL 2410/160/3,5 Lampada LED con lente di ingrandimento, premium Immagine singola del prodotto

BAL 2410/160/3,5

Lampada LED con lente di ingrandimento, premium

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.