Izdelek 1

ADP
Moč [W]
n [min-1]
d1
Navoj [g]
lk [m]
GESM 2011/260/30/ 6
260
1000 - 30000
6
416
1.85

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Motor z izjemno visokim navorom in nizkimi vrtljaji je kot nalašč za najbolj grobo brušenje in velika orodja
  • Največja vpenjalna sila zaradi preprostega vpenjalnega sistema s ključem, za premer stebla ø 6 mm
  • Miren tek in največja stabilnost
  • Ergonomično aluminijasto ohišje z vgrajenim sprednjim ventilatorjem za zaščito pred umazanijo in prahom
  • Vgrajeno hlajenje motorja za najdaljše čase delovanja in življenjske dobe
  • Osvetljeno stikalo za vklo/izklop je priročno nameščeno neposredno na držalu

Obseg dobave

  • Vpenjalno držalo (GESM 20125) z napetostnim zatičem
  • Vpenjalno držalo z orodjem za vpenjanje (GESM 20126) in dvojnim viličastim ključem (GESM 20127)
  • Kabel motorja

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GESM 2011/260/30/ 6 Brezkrtačni mikromotor M-Line, visok navor Posamična slika izdelka

GESM 2011/260/30/ 6

Brezkrtačni mikromotor M-Line, visok navor

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge