Vare 1

ADP
Ydelse [W]
n [min-1]
d1
Gev. [g]
lk [m]
GESM 2011/260/30/ 6
260
1000 - 30000
6
416
1.85

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Ekstremt højt drejningsmoment, lavhastighedsmotor, perfekt til de hårdeste slibeopgaver og store værktøjer
  • Højeste spændekraft takket være et enkelt nøglespændesystem til akseldiameter ø 6 mm
  • Støjsvag kørsel og maksimal stabilitet
  • Ergonomisk aluminiumshus med indbygget frontventilator for at beskytte mod snavs og støv
  • Integreret motorkøling, for at opnå længst mulig tænding og levetid
  • Oplyst tænd/sluk-knap bekvemt placeret direkte på håndstykket

Leveringsomfang

  • Spændetang (GESM 20125) med rørstift
  • Spændeholderværktøj (GESM 20126) og dobbelt gaffelnøgle (GESM 20127)
  • Motorkabel

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

GESM 2011/260/30/ 6 Mikromotor-håndstykke M-Line, Torque Produkt enkeltbillede

GESM 2011/260/30/ 6

Mikromotor-håndstykke M-Line, Torque

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.