Articolo 1

ADP
Set
Contenuto del set
V 72623/ Set-30
Alle Diamantschleifstifte V 72623 im Set
  • Tutte le punte abrasive diamantate V 72623 in set

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Gambo ø 3 mm
  • Grana diamantata D126
  • Lega galvanica
  • Asportazione fine per superfici lisce

Utilizzo

  • Lavorare con la minima pressione possibile
  • Serrare possibilmente a gambo corto
  • Velocità di rotazione raccomandata 30.000 -70.000 min-1

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 72623/ Set-30 Punta abrasiva diamantata Set

V 72623/ Set-30

Punta abrasiva diamantata

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.