Artikkelit 1

ADP
Teho [W]
n [min-1]
d1
Paino [g]
lk [m]
GESM 2011/260/30/ 6
260
1000 - 30000
6
416
1.85

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Hidas moottori erittäin suurella vääntömomentilla, täydellinen vaikeimpiin hiontatöihin ja suurille työkaluille
  • Suurin puristusvoima yksinkertaisen kiilakiinnitysjärjestelmän ansiosta varsien halkaisijalle ø 6 mm
  • Hiljainen käynti ja maksimaalinen vakaus
  • Ergonominen alumiinikotelo, jossa on sisäänrakennettu tuuletin, joka suojaa lialta ja pölyltä
  • Integroitu moottorin jäähdytys mahdollisimman pitkää toiminta-aikaa ja käyttöikää varten
  • Valaistu virtakytkin sijaitsee kätevästi suoraan käsikappaleessa

Toimitussisältö

  • Kiristysholkki (GESM 20125) jousiholkilla
  • Kiristysholkkipidike (GESM 20126) ja kaksoiskiintoavaimella (GEM 20127)
  • Moottorikaapeli

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GESM 2011/260/30/ 6 Mikromoottori käsikappale M-Line, torque Tuotteen yksittäiskuva

GESM 2011/260/30/ 6

Mikromoottori käsikappale M-Line, torque

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.