Stavka 1

ADP
Jačina [W]
n [min-1]
d1
Tež. [g]
lk [m]
GESM 2011/260/30/ 6
260
1000 - 30000
6
416
1.85

Detalji

Opis proizvoda

  • Ekstremna snaga obrtnog momenta, redukovan broj obrtaja, savršen za najgrublje brušenje i velike alate
  • Najveća sila stezanje postignuta jednostavnim steznim sistemom sa prečnikom vrata ø 6 mm
  • Miran rad i najviša stabilnost
  • Ergonomsko aluminijumsko kućište sa ugradnim prednjim provetravanjem protiv zaprljanja i prašine
  • Integrisano hlađenje motora za najduže moguće vreme uključenosti i radni vek
  • Osvetljeni prekidač za uključivanje/isključivanje nalazi se na ručici

Uključeno u isporuci

  • Stezna klešta (GESM 20125) sa steznom iglom
  • Alat za držanje steznih klešta (GESM 20126) i dvostruki viljuškasti ključ (GESM 20127)
  • Kabl motora

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GESM 2011/260/30/ 6 Ručica za mikromotor M-Line, Torque Pojedinačna slika proizvoda

GESM 2011/260/30/ 6

Ručica za mikromotor M-Line, Torque

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha