Articolo 1

ADP
n [min-1]
Peso [kg]
Connettore
Dimensioni
GESM 1000/80
1000 - 80000
3.3
230 V / 50 Hz
247 x 210 x 164

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Display a colori TFT da 4,3” con visualizzazione del numero di giri e del carico
  • Rilevamento automatico del tipo e del numero di giri di tutti i manipoli micromotore M-Line
  • Numero di giri a regolazione continua da 1.000 a 80.000 min-1
  • La possibilità di collegare due manipoli consente di lavorare in modo efficiente
  • Pulsante di rotazione in senso antiorario per il cambio rapido del senso di rotazione
  • 2 connettori USB per gli aggiornamenti del software, per il funzionamento delle luci LED USB (GESM 10006) o per ricaricare i dispositivi a batteria USB

Contenuto della confezione

  • 2 piani di appoggio per manipolo (GESM 10003)
  • Cavo di alimentazione (C13 tipo F)
  • Occhiali di sicurezza (ASA 1453)
  • Istruzioni per l'uso

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESM 1000/80 Unità di controllo per micromotori M-Line Immagine singola del prodotto

GESM 1000/80

Unità di controllo per micromotori M-Line

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.