Artykuły 1

ADP
Moc [W]
n [min-1]
d1
Waga [g]
lk [m]
GESM 2011/260/30/ 6
260
1000 - 30000
6
416
1.85

Szczegóły

Opis produktu

  • Silnik o bardzo wysokim momencie obrotowym i niskiej prędkości obrotowej, idealny do szlifowania zgrubnego i do dużych narzędzi
  • Maksymalna siła mocowania dzięki prostemu systemowi zaciskania klucza dla średnicy trzpienia ø 6 mm
  • Płynna praca i maksymalna stabilność
  • Ergonomiczna obudowa aluminiowa, z wbudowanym przednim wentylatorem chroniącym przed brudem i kurzem
  • Zintegrowane chłodzenie silnika dla najdłuższego możliwego czasu pracy i żywotności narzędzia
  • Podświetlany włącznik/wyłącznik, wygodnie umieszczony bezpośrednio na uchwycie

Zakres dostawy

  • Zacisk mocujący (GESM 20125) z kołkiem mocującym
  • Narzędzie do mocowania zacisku (GESM 20126) i podwójny klucz płaski (GESM 20127)
  • Przewód silnika

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

GESM 2011/260/30/ 6 Uchwyt do mikrosilnika Linia-M, moment obrotowy Zdjęcie pojedyncze produktu

GESM 2011/260/30/ 6

Uchwyt do mikrosilnika Linia-M, moment obrotowy

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.