Articles 1

ADP
Puissance [W]
n [min-1]
d1
Poids [g]
lk [m]
GESM 2011/260/30/ 6
260
1000 - 30000
6
416
1.85

Détails

Description du produit

  • Moteur à couple extrêmement élevé et à vitesse réduite, parfait pour les travaux de meulage grossier et les gros outils
  • Force de serrage maximale grâce à un système de serrage à clé simple pour tige de diamètre Ø 6 mm
  • Fonctionnement doux et stabilité maximale
  • Boîtier ergonomique en aluminium avec ventilateur frontal intégré contre les salissures et la poussière
  • Refroidissement du moteur intégré pour cycle de service et durée de vie maximaux
  • Interrupteur éclairé situé directement sur la pièce à main

Contenu de la livraison

  • Pince de serrage (GESM 20125) avec goupille élastique
  • Porte-outil pour pince de serrage (GESM 20126) et clé plate double (GESM 20127)
  • Câble moteur

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

GESM 2011/260/30/ 6 Pièce à main micromoteur M-Line, torque Image du produit

GESM 2011/260/30/ 6

Pièce à main micromoteur M-Line, torque

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.