Artikel 1

ADP
Effekt [W]
n [min-1]
d1
Vikt [g]
lk [m]
GESM 2011/260/30/ 6
260
1000 - 30000
6
416
1.85

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Motor med extremt hög vridmoment och reducerat varvtal, perfekt för grova sliparbeten och stora verktyg
  • Högsta spännkraft tack vare ett enkelt nyckelspännsystem för axeldiameter ø 6 mm
  • Lugn gång och högsta stabilitet
  • Ergonomiskt aluminiumhus med inbyggd främre fläkt för att skydda mot smuts och damm
  • Integrerad motorkylning för längsta möjliga påkoppling och livslängd
  • Belyst på/av-brytare bekvämt placerad direkt på handenheten

Leveransomfattning

  • Spännhylsa (GESM 20125) med spännstift
  • Spännhylshållare (GESM 20126) och dubbel skruvnyckel (GESM 20127)
  • Motorkabel

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GESM 2011/260/30/ 6 Mikromotor-handenhet M-Line, Torque Enskild produktbild

GESM 2011/260/30/ 6

Mikromotor-handenhet M-Line, Torque

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.