Položek 1

ADP
Výkon [W]
n [min-1]
d1
Hmotnost [g]
lk [m]
GESM 2011/260/30/ 6
260
1000 - 30000
6
416
1.85

Podrobnosti

Popis produktu

  • Motor s extrémně vysokým točivým momentem a nízkými otáčkami, ideální pro nejhrubší broušení a velké nástroje
  • Maximální upínací síla díky jednoduchému systému upínání pro průměr dříku ø 6 mm
  • Plynulý chod a maximální stabilita
  • Ergonomické hliníkové těleso s vestavěným předním ventilátorem chránícím před nečistotami a prachem
  • Integrované chlazení motoru pro co nejvyšší životnost a četnost zapínání
  • Osvětlený vypínač umístěný přímo na nástavci

Rozsah dodávky

  • Upínací kleština (GESM 20125) s pružným kolíkem
  • Nástroj na upínání kleštin (GESM 20126) a dvojitý vidlicový klíč (GESM 20127)
  • Kabel k motoru

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

GESM 2011/260/30/ 6 Ruční nástavec mikromotoru M-Line, kroutící moment Jednotlivý obrázek produktu

GESM 2011/260/30/ 6

Ruční nástavec mikromotoru M-Line, kroutící moment

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.