Produktionshalle bei Meusburger mit Maschinen und Stahlplatten.

Novità

Qui trovi le novità che riguardano la nostra azienda e numerose informazioni sui nostri prodotti.

Tutti gli articoli

141 risultato/i
141 risultato/i
Fakuma 2026: uno sguardo ai momenti salienti
Azienda
21.10.2026

Fakuma 2026: uno sguardo ai momenti salienti

Ci lasciamo alle spalle cinque giorni di fiera ricchi di innovazioni, discussioni stimolanti e incontri personali.

Per saperne di più
Nuove unità di marcatura con inserto intercambiabile E 246x
Nuovo
12.10.2026

Nuove unità di marcatura con inserto intercambiabile E 246x

Una soluzione flessibile e intuitiva per modificare rapidamente le marcature dei componenti direttamente dal piano di apertura.

Per saperne di più
Nuove funzioni nel configuratore di piastre
Costruzione macchine
10.10.2026

Nuove funzioni nel configuratore di piastre

Da subito, nel configuratore di piastre, ti verranno proposti articoli standard idonei come alternativa alla tua configurazione.

Per saperne di più
Novità: Dispositivo aggancio-sgancio, compatto E 1818
Nuovo
09.10.2026

Novità: Dispositivo aggancio-sgancio, compatto E 1818

Il nuovo dispositivo aggancio-sgancio combina una struttura compatta con un’elevata capacità di carico e un bloccaggio affidabile della piastra mobile. La lavorazione in un unico serraggio consente di risparmiare tempo durante la produzione. I segmenti con rivestimento DLC riducono l’usura e garantiscono una lunga durata.

Per saperne di più
Novità: Barra di precisione NP 2085
Nuovo
09.10.2026

Novità: Barra di precisione NP 2085

La barra NP 2085 si distingue per l'acciaio resistente alla corrosione e le superfici laterali fresate con precisione. Disponibile in oltre 500 varianti standard.

Al prodotto
Novità: Distanziale a grano, inossidabile E 15109
Nuovo
09.10.2026

Novità: Distanziale a grano, inossidabile E 15109

Per i requisiti più esigenti nelle attrezzature medicali e nelle camere bianche: il distanziale E 15109, resistente alla corrosione e realizzato in acciaio 1.2085, migliora la rigidità dello stampo.

Novità: Espulsore temprato con protezione antirotazione e pre-centraggio
Nuovo
09.10.2026

Novità: Espulsore temprato con protezione antirotazione e pre-centraggio

Garantisce il posizionamento affidabile degli espulsori a contorno. La protezione antirotazione asimmetrica e lo smusso di centraggio permettono un montaggio senza errori. Anche in versione DLC.

Estensione della gamma: Raccordi rapidi
Estensione della gamma
09.10.2026

Estensione della gamma: Raccordi rapidi

Grazie alle numerose estensioni della gamma di raccordi rapidi, offriamo ora un assortimento completo per collegamenti con tubi flessibili. Adatti per termoregolazione, aria compressa e sottovuoto.

Novità: Raccordi filettati
Nuovo
09.10.2026

Novità: Raccordi filettati

Per connessioni affidabili per la termoregolazione, l´aria compressa e il sottovuoto. Le diverse forme con filettatura interna ed esterna garantiscono la massima flessibilità d’installazione.

Novità: Unità a carrello compatta per sottosquadro interno E 3335
Nuovo
09.10.2026

Novità: Unità a carrello compatta per sottosquadro interno E 3335

Sformo facile di sottosquadri interni: l'unità a carrello compatta E 3335 si distingue per il rivestimento DLC e per una sformatura definita, indipendentemente dal piano di espulsione.

Novità: Attuatore lineare servoelettrico E 7510
Nuovo
09.10.2026

Novità: Attuatore lineare servoelettrico E 7510

L'attuatore servoelettrico E 7510 combina un design compatto, elevate prestazioni e bassa manutenzione. Il controllo preciso di posizione, velocità e forza garantisce il massimo controllo.

Estensione: Ugello a canale caldo 47 mm - da 80 mm di lunghezza
Estensione della gamma
09.10.2026

Estensione: Ugello a canale caldo 47 mm - da 80 mm di lunghezza

Gli ugelli smartFILL da Ø 47 mm sono ora disponibili a partire da una lunghezza di 80 mm. Per altezze dello stampo compatte e la massima protezione del materiale – ideale per materiali delicati.

Ai prodotti
Novità: Distanziale per scarico dell’utensile E 5307
Costruzione stampi per tranciatura
15.06.2026

Novità: Distanziale per scarico dell’utensile E 5307

Ideale come protezione durante il trasporto e lo stoccaggio di molle a gas e componenti attivi in stampi per tranciatura, di assemblaggio o trasferimento.

Per saperne di più
Novità: il ferma-nastro E 5625
Costruzione stampi per tranciatura
15.06.2026

Novità: il ferma-nastro E 5625

Il ferma-nastro consente un posizionamento rapido quando si inserisce un nuovo nastro nello stampo.

Per saperne di più
Novità: unità a carrello compatta 1:1 E 6100
Nuovo
15.06.2026

Novità: unità a carrello compatta 1:1 E 6100

È compatta, ha una capacità di carico elevata e elimina le forze tangenziali grazie all’applicazione della forza a forma di V. L'inserto temprato è adattabile ai profili specifici del cliente.

Al prodotto
Novità: Punzone pilota con punta parabolica E 5651
Nuovo
15.06.2026

Novità: Punzone pilota con punta parabolica E 5651

D'ora in poi, i punzoni pilota con punta parabolica andranno ad arricchire la nostra gamma esistente.

Per saperne di più
Nuovo connettore femmina M8 E 6622 IDC
Nuovo
15.06.2026

Nuovo connettore femmina M8 E 6622 IDC

Il connettore femmina E 6622 con IDC permette un assemblaggio veloce senza dover togliere l’isolante dai singoli fili.

Al prodotto
Assemblaggio più veloce dei cavi con fissaggio filettato
Estensione della gamma
15.06.2026

Assemblaggio più veloce dei cavi con fissaggio filettato

Il connettore femmina E 6604 e il connettore maschio E 66045 M16 sono ora disponibili anche con fissaggio filettato, per una maggiore rapidità nella realizzazione dei cavi.

Al prodotto
Estensione: innesto rapido E 2020
Estensione della gamma
15.06.2026

Estensione: innesto rapido E 2020

L'innesto rapido con valvola di ritegno E 2020 da 9 del sistema di raccordo EU è ora disponibile anche con filetto G 1/8".

Al prodotto
Estensioni per i contatori di cicli E 2480 ed E 24805
Estensione della gamma
15.06.2026

Estensioni per i contatori di cicli E 2480 ed E 24805

Abbiamo ampliato la gamma di contatori di cicli: L’E 24805 e l’E 2480 con prolunga sono ora disponibili anche con azionamento a sinistra.

Al prodotto
Estensione: tenuta per punzone E 5665
Estensione della gamma
15.06.2026

Estensione: tenuta per punzone E 5665

Ideale per il fissaggio dei punzoni sagomati con elettroerosione a filo. Rende superflua la fabbricazione di filettature. L'uso di strisce calibrate consente una semplice regolazione della lunghezza.

Al prodotto
Novità: vite di pressione temprata E 5835
Nuovo
15.06.2026

Novità: vite di pressione temprata E 5835

Assorbe la forza di tranciatura del punzone, sostituisce la piastra di contrasto temprata. Consente una facile rimozione del punzone, il migliore assorbimento e una trasmissione diretta della forza.

Al prodotto
Estensione: guida per molle E 1562
Estensione della gamma
15.06.2026

Estensione: guida per molle E 1562

La guida E 1562 è ora disponibile per i comuni sistemi di molle a compressione. Previene la flessione della molla e garantisce un posizionamento preciso nello stampo.

Al prodotto
Novità: boccola guida con raccordo filettato e collare E 5708
Nuovo
15.06.2026

Novità: boccola guida con raccordo filettato e collare E 5708

La E 5708 consente un facile accesso ai componenti attivi con molla dal piano di lavorazione. Grazie al design salvaspazio, è possibile lo smontaggio in spazi ristretti.

Al prodotto

Vengono visualizzati 24 di 141 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.