Articolo 1

ADP
Tipo
Contenuto del set
V 72224/Set-20
Set 20
  • Tutte le mini frese rotative V 72224 in set

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Gambo ø 3 mm
  • Lunga durata
  • Elevata stabilità del tagliente
  • Adatta per acciaio bonificato e temprato < 54 HRC e acciaio cromato

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 72224/Set-20 Set: Mini frese rotative in VHM con dentatura crociata, premium Set

V 72224/Set-20

Set: Mini frese rotative in VHM con dentatura crociata, premium

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.