Articolo 22

ADP
Forma
d1
l1
l
Pz. / Conf.
V 76702/ A1/ 6x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
6
10
48
10
V 76702/ A1/ 8x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
8
10
48
10
V 76702/ A1/10x14 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
10
14
52
10
V 76702/ A1/12x20 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
12
20
50
10
V 76702/ A3/ 6x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro, fronte tondo
6
10
48
10
V 76702/ A3/ 8x10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro, fronte tondo
8
10
48
10
V 76702/ A3/10x13 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro, fronte tondo
10
13
51
10
V 76702/ C1/21x4 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Disco
21
4
46
10
V 76702/ C3/21x4 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Lente
21
4
46
10
V 76702/ E1/ 8x13 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapezio
8
13
51
10
V 76702/ E1/10x15 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapezio
10
15
53
10
V 76702/ E1/15x15 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapezio
15
15
55
10
V 76702/ G1/10x14 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cono
10
14
52
10
V 76702/ G1/12x25 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cono
12
25
52
10
V 76702/ G3/ 6x16 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cono appuntito
6
16
54
10
V 76702/ G3/ 8x17 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cono appuntito
8
17
55
10
V 76702/ G3/10x20 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cono appuntito
10
20
58
10
V 76702/ G3/12x20 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cono appuntito
12
20
52
10
V 76702/ J1/ 8 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sfera
8
-
46
10
V 76702/ J1/10 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sfera
10
-
48
10
V 76702/ J1/12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sfera
12
-
50
10
V 76702/ M4/12x18 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Goccia
12
18
56
10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Gambo ø 3 mm
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.