Costruzione di macchine e attrezzature

Le tue soluzioni sono al centro dell'attenzione: le nostre piastre di precisione e i nostri componenti standard costituiscono la base affidabile per progetti efficienti, economici e affidabili.

I vantaggi offerti dalla nostra gamma di prodotti per la costruzione di macchine e attrezzature

Piastre e barre per le esigenze più elevate

Le nostre piastre e barre costituiscono una base affidabile per la costruzione di macchine e attrezzature di precisione. Che si tratti di misure standard disponibili immediatamente o di una soluzione su misura, offriamo il prodotto giusto per ogni progetto.

Acciai di alta qualità sottoposti a trattamento termico di distensione

Per garantire lavorazioni successive con distorsioni ridotte, i nostri acciai di alta qualità vengono sottoposti a un trattamento termico di distensione. In questo modo otteniamo una struttura in acciaio dimensionalmente stabile e riduciamo al minimo il rischio di deformazioni durante la lavorazione successiva delle piastre.

Ampia gamma di componenti standard

La nostra vasta gamma di componenti standard, perfettamente adattata alle esigenze del settore della costruzione di macchine e attrezzature, è ideale per la guida, il posizionamento, il serraggio e lo spostamento di componenti e pezzi da lavorare.

Soluzioni di lavorazione personalizzate

Che si tratti di lavorazioni complete su disegno, forature profonde singole, rettifiche di precisione o taglio alla fiamma efficiente, puoi contare su di noi per le tue lavorazioni personalizzate.

Piastre e barre: una varietà che convince

Qual è la base giusta per il tuo progetto?

Ti offriamo piastre e barre in oltre 30 materiali. Il trattamento termico di distensione completo di tutto il nostro materiale grezzo nei nostri forni di ricottura interni garantisce lavorazioni successive con distorsioni ridotte. Numerose versioni standard sono disponibili direttamente a magazzino, mentre quelle personalizzate possono essere spedite già dopo 3 giorni lavorativi.

Componenti affidabili

macchine

Offriamo piastre, barre e componenti standard utilizzati in una vasta gamma di macchine. Tra questi figurano, tra gli altri:

  • Macchine per l’imballaggio: Soluzioni automatizzate per imballaggio, sigillatura ed etichettatura nell’industria e nella produzione alimentare.
  • Macchine per lo stampaggio e la formatura per la lavorazione e la formatura di precisione nella produzione in serie.
  • Presse a iniezione per la produzione in serie economica di pezzi in materiale plastico.
  • Macchine per l’industria alimentare destinate alla lavorazione e alla produzione di alimenti.
  • Macchine per lavorazioni speciali (costruzione di macchine speciali): Macchine e impianti progettati su misura per esigenze produttive specifiche.
  • Impianti di automazione: Sistemi integrati e linee di produzione per processi produttivi efficienti e digitalizzati.

Le nostre tecnologie di produzione

Collaboriamo con Meusburger perché apprezziamo il suo orientamento al cliente e la competenza dei suoi collaboratori. Ci hanno inoltre convinto l’eccellente qualità e i tempi di consegna brevi e affidabili.

Klaus Brebeck, direttore generale di TMCK 4.0 GmbH

Il nostro contributo al tuo successo

Tutto da un unico fornitore

Che si tratti di piastre o di componenti standard realizzati con precisione, Meusburger offre una gamma completa di prodotti per la costruzione macchine professionale. Grazie a una gamma di prodotti perfettamente coordinati tra loro, ti affianchiamo come partner affidabile nella realizzazione efficiente e di alta qualità dei tuoi progetti tecnici.

Interessanti articoli del blog
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.