Costruzione stampi

I normalizzati di alta qualità della Meusburger costituiscono la base ottimale per la costruzione di stampi. Grazie all’impiego costante dei normalizzati, è possibile risparmiare notevolmente sui costi di lavorazione.

Novità

Novità: Attuatore lineare servoelettrico E 7510

L'attuatore servoelettrico E 7510 combina un design compatto, elevate prestazioni e bassa manutenzione. Il controllo preciso di posizione, velocità e forza garantisce il massimo controllo.

Novità: Unità a carrello compatta per sottosquadro interno E 3335

Sformo facile di sottosquadri interni: l'unità a carrello compatta E 3335 si distingue per il rivestimento DLC e per una sformatura definita, indipendentemente dal piano di espulsione.

Novità: Distanziale a grano, inossidabile E 15109

Per i requisiti più esigenti nelle attrezzature medicali e nelle camere bianche: il distanziale E 15109, resistente alla corrosione e realizzato in acciaio 1.2085, migliora la rigidità dello stampo.

Novità: Espulsore temprato con protezione antirotazione e pre-centraggio

Garantisce il posizionamento affidabile degli espulsori a contorno. La protezione antirotazione asimmetrica e lo smusso di centraggio permettono un montaggio senza errori. Anche in versione DLC.

Estensione della gamma: Raccordi rapidi

Grazie alle numerose estensioni della gamma di raccordi rapidi, offriamo ora un assortimento completo per collegamenti con tubi flessibili. Adatti per termoregolazione, aria compressa e sottovuoto.

Novità: Raccordi filettati

Per connessioni affidabili per la termoregolazione, l´aria compressa e il sottovuoto. Le diverse forme con filettatura interna ed esterna garantiscono la massima flessibilità d’installazione.

Numerosi articoli del principale fornitore di normalizzati

Trova la soluzione ottimale per le tue esigenze

Offriamo portastampi forati in diverse varianti: che si tratti di stampi longitudinali, trasversali, a carrelli, micro stampi o portastampi intercambiabili, configurate la base più adatta per ogni campo di applicazione. Sono inoltre disponibili piastre e barre, componenti standard e di montaggio, nonché prodotti per l’officina, tutti nella collaudata qualità Meusburger.

I vantaggi della nostra gamma di prodotti per la costruzione di stampi

Piastrine già forate per il portastampo

Le nostre soluzioni di stampi, già forati e adatti alla precisione, costituiscono una base affidabile per strutture di stampi di alta qualità in diverse varianti. Grazie alla varietà di dimensioni, è possibile ridurre i costi sfruttando al meglio lo spazio disponibile.

Acciai di alta qualità sottoposti a trattamento termico di distensione

Per garantire lavorazioni successive con distorsioni ridotte, i nostri acciai di qualità vengono sottoposti a trattamento termico di distensione. In questo modo otteniamo una struttura in acciaio dimensionalmente stabile e riduciamo al minimo il rischio di deformazioni durante la lavorazione successiva delle piastre.

Componenti

Componenti altamente precisi e standardizzati che garantiscono una progettazione efficiente, una lunga durata e processi senza intoppi. Dalle guide ai cilindri idraulici: da noi ogni componente è perfettamente adattato alle esigenze della costruzione di stampi.

Sistemi a canale caldo

Garantiamo componenti affidabili, standardizzati e perfettamente adatti tra loro, che consentono una facile integrazione nel vostro sistema a canale caldo. L’attenzione è rivolta alla sicurezza dei processi, all’efficienza e alla compatibilità sistematica.

Configura il portastampo in 4 passaggi: più veloce, più semplice, più efficiente.

1

Selezionare il portastampo

Con l’assistente per portastampi potrete configurarlo passo dopo passo in base alle vostre esigenze. Utilizzando come esempio la struttura longitudinale, la procedura guidata vi accompagna attraverso tutti i livelli di struttura rilevanti e vi aiuta a individuare il tipo di piastra più adatta. Selezionare innanzitutto la dimensione stampo desiderata, quindi avviare la procedura guidata.

2

Configurare il portastampo

Definire quali elementi devono essere inclusi nel portastampo. Selezionare la configurazione del lato di iniezione e del lato di espulsione. Avete bisogno di una piastra intermedia? Basta un clic per aggiungerla in modo semplice e veloce.

3

Definire i livelli di struttura

Qui si viene guidati passo dopo passo attraverso i diversi livelli di configurazione, per consentire di scegliere il tipo di piastra con gli spessori adeguati ed il materiale adatto. Inoltre, si selezionano la dimensione della barra e il tavolino espulsori adatto. I simboli circolari turchesi indicano a colpo d’occhio se una piastra è disponibile nel magazzino.

4

I componenti di montaggio esatti

Come ultimo passo, selezionate i componenti di montaggio adatti al portastampo: colonne di guida, boccole guida, bussole di centraggio, piastra isolante e anello di centraggio. Con questa selezione completate la configurazione e riceverete un portastampi perfettamente adatto alle vostre esigenze, comprensivo di dati CAD.

1

Selezionare il portastampo

Con l’assistente per portastampi potrete configurarlo passo dopo passo in base alle vostre esigenze. Utilizzando come esempio la struttura longitudinale, la procedura guidata vi accompagna attraverso tutti i livelli di struttura rilevanti e vi aiuta a individuare il tipo di piastra più adatta. Selezionare innanzitutto la dimensione stampo desiderata, quindi avviare la procedura guidata.

2

Configurare il portastampo

Definire quali elementi devono essere inclusi nel portastampo. Selezionare la configurazione del lato di iniezione e del lato di espulsione. Avete bisogno di una piastra intermedia? Basta un clic per aggiungerla in modo semplice e veloce.

3

Definire i livelli di struttura

Qui si viene guidati passo dopo passo attraverso i diversi livelli di configurazione, per consentire di scegliere il tipo di piastra con gli spessori adeguati ed il materiale adatto. Inoltre, si selezionano la dimensione della barra e il tavolino espulsori adatto. I simboli circolari turchesi indicano a colpo d’occhio se una piastra è disponibile nel magazzino.

4

I componenti di montaggio esatti

Come ultimo passo, selezionate i componenti di montaggio adatti al portastampo: colonne di guida, boccole guida, bussole di centraggio, piastra isolante e anello di centraggio. Con questa selezione completate la configurazione e riceverete un portastampi perfettamente adatto alle vostre esigenze, comprensivo di dati CAD.

1

Selezionare il portastampo

Con l’assistente per portastampi potrete configurarlo passo dopo passo in base alle vostre esigenze. Utilizzando come esempio la struttura longitudinale, la procedura guidata vi accompagna attraverso tutti i livelli di struttura rilevanti e vi aiuta a individuare il tipo di piastra più adatta. Selezionare innanzitutto la dimensione stampo desiderata, quindi avviare la procedura guidata.

2

Configurare il portastampo

Definire quali elementi devono essere inclusi nel portastampo. Selezionare la configurazione del lato di iniezione e del lato di espulsione. Avete bisogno di una piastra intermedia? Basta un clic per aggiungerla in modo semplice e veloce.

3

Definire i livelli di struttura

Qui si viene guidati passo dopo passo attraverso i diversi livelli di configurazione, per consentire di scegliere il tipo di piastra con gli spessori adeguati ed il materiale adatto. Inoltre, si selezionano la dimensione della barra e il tavolino espulsori adatto. I simboli circolari turchesi indicano a colpo d’occhio se una piastra è disponibile nel magazzino.

4

I componenti di montaggio esatti

Come ultimo passo, selezionate i componenti di montaggio adatti al portastampo: colonne di guida, boccole guida, bussole di centraggio, piastra isolante e anello di centraggio. Con questa selezione completate la configurazione e riceverete un portastampi perfettamente adatto alle vostre esigenze, comprensivo di dati CAD.

Download relativi alla costruzione di stampi

Qui troverete tutti i documenti aggiornati relativi alla costruzione di stampi.

Apprezziamo la collaborazione semplice e diretta con Meusburger, dalla condivisione dei dati al coordinamento delle attività tra i reparti acquisti, progettazione e vendite. Quando abbiamo domande, riceviamo sempre una risposta rapida. Tutto è semplicemente organizzato in modo eccellente.

Julian Schätzle, progettista presso VEMA plastineers² GmbH

Tecnica del canale caldo su misura per le esigenze più notevoli

Siamo leader nel settore della tecnica del canale caldo: Da noi siete nel posto giusto se cercate soluzioni ben studiate per sistemi a canale caldo aperto e sistemi a chiusura ad ago. Il design modulare dei nostri componenti per canale caldo standardizzati consente di combinarli in modo flessibile per soddisfare le vostre esigenze individuali. Con il nostro configuratore per canale caldo potrete creare in pochi passaggi un sistema di canali caldi standardizzato per il vostro campo di applicazione, con indicazione immediata del prezzo e dei tempi di consegna, oltre a dati CAD immediatamente disponibili, con spazio di montaggio.

Il nostro contributo al vostro successo

Tutto da un unico fornitore

Che si tratti di portastampicompleti, singole piastre, componenti specifici o soluzioni basate sulla tecnica del canale caldo , da Meusburger troverete tutto ciò che serve per la costruzione di stampi professionale. Con circa 100.000 articoli perfettamente adatti tra loro, siamo al vostro fianco come partner affidabile nella realizzazione dei vostri progetti.

Interessanti articoli del blog

Esattezza della misura e qualità nella costruzione di stampi

La costruzione di stampi è una fase fondamentale nella fabbricazione di un pezzo in materiale plastico e richiede elevati standard di precisione della misura, affidabilità e qualità dei materiali. Da noi troverete una vasta gamma di componenti e sistemi sviluppati appositamente per l’impiego nella costruzione di stampi. La nostra offerta è rivolta a professionisti e aziende che danno valore a prodotti tecnicamente avanzati per rendere i propri processi produttivi efficienti e privi di errori.

Elevati requisiti in termini di qualità dei materiali

Nella costruzione di stampi è indispensabile ricorrere a componenti di alta qualità che garantiscano una lavorazione precisa e una lunga durata. Offriamo un’ampia gamma di elementi normalizzati, quali piastre di base, piastre di forma, elementi di guida e sistemi di espulsione, appositamente adattati alle esigenze della costruzione di stampi. I materiali utilizzati sono stati appositamente progettati per resistere ai carichi tipici della costruzione di stampi e garantiscono un’elevata resistenza all’usura e alla resistenza alla corrosione. Ciò garantisce una maggiore durata degli utensili e, al contempo, riduce gli interventi di manutenzione.

Soluzioni per la progettazione di portastampi complessi

Un problema ricorrente nella costruzione di stampi è la complessità della progettazione degli stessi, che richiede una perfetta regolazione dei singoli articoli. I nostri prodotti si distinguono per l’elevata compatibilità, che ne consente una facile integrazione in numerose configurazioni di utensili. Inoltre, vi forniamo dati tecnici dettagliati e modelli CAD, con spazio di montaggio, che consentono una progettazione e una realizzazione precise. In questo modo potrete ridurre al minimo gli errori di produzione e aumentare l’efficienza dei vostri processi produttivi.

Affidabilità garantita e tempi di consegna rapidi

Per i costruttori di stampi è inoltre importante che i tempi di consegna siano brevi e che la disponibilità dei componenti sia garantita. La nostra logistica vi consente di realizzare i vostri progetti in modo affidabile e puntuale, grazie a processi efficienti e a un ampio magazzino. La combinazione di competenza tecnica, qualità dei prodotti e del servizio rende Meusburger un partner affidabile per i costruttori di stampi.

Scopri subito l’offerta e ottimizza l’area produttiva

Scoprite subito la nostra vasta offerta di componenti per la costruzione di stampi e ottimizzate la progettazione dei vostri stampi con prodotti in grado di soddisfare le esigenze più elevate. Approfittate di soluzioni tecniche precise che migliorano in modo durevole i vostri processi produttivi. Visitate il nostro negozio online ed effettuate oggi stesso un ordine: per un’area produttiva efficiente e di alta qualità per i vostri articoli.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.