Artigos 1

ADP
Capacidade [W]
n [min-1]
d1
Peso [g]
lk [m]
GESM 2011/260/30/ 6
260
1000 - 30000
6
416
1.85

Detalhes

Descrição do produto

  • Motor de binário extremamente elevado e velocidade reduzida, perfeito para acabamentos grosseiros e ferramentas grandes
  • Força de aperto mais elevada devido ao sistema de aperto simples da chave para diâmetro da haste ø 6 mm
  • Funcionamento suave e estabilidade máxima
  • Caixa ergonómica em alumínio com ventoinha frontal incorporada contra a sujidade e o pó
  • Arrefecimento integrado do motor para o maior ciclo de funcionamento e vida útil possíveis
  • Interruptor de ligar/desligar iluminado, convenientemente localizado diretamente no punho

Âmbito de entrega

  • Pinça (GESM 20125) com pino de mola ranhurado
  • Suporte de pinças (GESM 20126) e chave de bocas (GESM 20127)
  • Cabo para motor

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

GESM 2011/260/30/ 6 Punho de micromotor M-Line, dinamométrico Imagem única do produto

GESM 2011/260/30/ 6

Punho de micromotor M-Line, dinamométrico

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.