Artículos 1

ADP
Potencia [W]
n [min-1]
d1
Peso [g]
lk [m]
GESM 2011/260/30/ 6
260
1000 - 30000
6
416
1.85

Detalles

Descripción del producto

  • Motor de par extremadamente alto y velocidad reducida, perfecto para rectificado basto y herramientas grandes
  • Máxima fuerza de sujeción gracias al sencillo sistema de apriete de llave para diámetros de vástago de 6 mm
  • Funcionamiento silencioso y máxima estabilidad
  • Carcasa de aluminio ergonómica con ventilador frontal integrado para proteger de la suciedad y el polvo
  • Refrigeración del motor integrada para un funcionamiento prolongado y una larga vida útil
  • Interruptor de encendido y apagado con indicador luminoso directamente en la pieza de mano

Incluye:

  • Pinza de sujeción (GESM 20125) con pasador
  • Portapinza de sujeción (GESM 20126) y llave de dos bocas (GESM 20127)
  • Cable del motor

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GESM 2011/260/30/ 6 Pieza de mano de par de torsión alto para micromotor, línea M Imagen del producto

GESM 2011/260/30/ 6

Pieza de mano de par de torsión alto para micromotor, línea M

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.