Costruzione stampi per tranciatura

Modulari e precisi: grazie alle nostre basi portastampo e ai relativi componenti, avrai tutti i vantaggi a portata di mano.

Novità

Numerosi articoli del principale fornitore di normalizzati

Trovala soluzione ottimale per le tue esigenze

Offriamo la base giusta per ogni campo di applicazione, dalle basi standard e basi portastampo di precisione, alle basi a due colonne e basi portastampo trancia-piegatrici, alle basi portastampo a colonne per presse da tavolo. In più, ci sono piastre e barre, componenti e prodotti per l’officina della collaudata qualità Meusburger, tutti perfettamente adatti tra loro.

I vantaggi della nostra gamma di punzoni

Basi portastampo a colonne modulari

Le basi portastampo standard e di precisione sono fantastiche grazie alla disposizione variabile delle colonne e alla struttura robusta, e offrono ai clienti un'ampia varietà di combinazioni possibili, per la massima flessibilità nelle applicazioni di punzonatura.

Interasse di incolonnamento e protezione antirotazione

Le misure precise degli interassi di incolonnamento e le protezioni antirotazione affidabili garantiscono la massima precisione di adattamento ed esatta riproducibilità nella costruzione di stampi per tranciatura, la base per pezzi punzonati di alta qualità costante e una lunga durata degli utensili.

Bordo di allineamento e scanalatura di areazione

Il bordo di allineamento integrato permette di effettuare il posizionamento della piastra sulla macchina in modo veloce e preciso, mentre la scanalatura di sfiato fa in modo che l'aria possa avere una fuoriuscita controllata quando usi le guide di scorrimento.

Acciai di alta qualità sottoposti a trattamento termico di distensione

Gli acciai di qualità sottoposti a trattamento termico di distensione assicurano una struttura stabile del materiale e riducono al minimo il rischio di deformazione. In questo modo si ottengono matrici particolarmente precise e stabili e con una buona capacità di carico.

Configura la tua base portastampo in 4 passaggi: più veloce, più facile, più efficiente.

1

Scegli la dimensione dello stampo che ti serve e avvia la procedura guidata

Il nostro assistente ti offre svariate possibilità per assemblare la tua base portastampo desiderata passo dopo passo. Sono disponibili diversi ausili come la verifica dei valori inseriti in background, il nostro assistente per la selezione del materiale e le tabelle di selezione interattive con illustrazioni. Basta scegliere la misura della base portastampo e la superficie utile e avviare la procedura guidata.

2

Selezione dall'alto verso il basso

Prima di tutto, scegli la parte superiore giusta, con o senza piastra di staffaggio. Poi, scegli la lavorazione perfetta per la parte interna. Infine, fissa la parte inferiore e scegli se vuoi che la base portastampo sia con o senza piastra di staffaggio o distanziali per staffaggio.

3

Quale materiale?

Il prossimo passo è definire la tipologia per ogni singola piastra. Decidi quali piastre vuoi ordinare con o senza fori. Inoltre, in questa fase, scegli il materiale che ti serve.

4

I componenti di montaggio esatti

Nell’ultimo passaggio, scegli i componenti di montaggio esatti per la tua base portastampo: colonne di guida, boccole guida, fissaggi per colonne ed elementi di fissaggio. Con la tua scelta termini la configurazione e ricevi una base portastampo adatta alle tue esigenze, con i dati CAD inclusi.

1

Scegli la dimensione dello stampo che ti serve e avvia la procedura guidata

Il nostro assistente ti offre svariate possibilità per assemblare la tua base portastampo desiderata passo dopo passo. Sono disponibili diversi ausili come la verifica dei valori inseriti in background, il nostro assistente per la selezione del materiale e le tabelle di selezione interattive con illustrazioni. Basta scegliere la misura della base portastampo e la superficie utile e avviare la procedura guidata.

2

Selezione dall'alto verso il basso

Prima di tutto, scegli la parte superiore giusta, con o senza piastra di staffaggio. Poi, scegli la lavorazione perfetta per la parte interna. Infine, fissa la parte inferiore e scegli se vuoi che la base portastampo sia con o senza piastra di staffaggio o distanziali per staffaggio.

3

Quale materiale?

Il prossimo passo è definire la tipologia per ogni singola piastra. Decidi quali piastre vuoi ordinare con o senza fori. Inoltre, in questa fase, scegli il materiale che ti serve.

4

I componenti di montaggio esatti

Nell’ultimo passaggio, scegli i componenti di montaggio esatti per la tua base portastampo: colonne di guida, boccole guida, fissaggi per colonne ed elementi di fissaggio. Con la tua scelta termini la configurazione e ricevi una base portastampo adatta alle tue esigenze, con i dati CAD inclusi.

1

Scegli la dimensione dello stampo che ti serve e avvia la procedura guidata

Il nostro assistente ti offre svariate possibilità per assemblare la tua base portastampo desiderata passo dopo passo. Sono disponibili diversi ausili come la verifica dei valori inseriti in background, il nostro assistente per la selezione del materiale e le tabelle di selezione interattive con illustrazioni. Basta scegliere la misura della base portastampo e la superficie utile e avviare la procedura guidata.

2

Selezione dall'alto verso il basso

Prima di tutto, scegli la parte superiore giusta, con o senza piastra di staffaggio. Poi, scegli la lavorazione perfetta per la parte interna. Infine, fissa la parte inferiore e scegli se vuoi che la base portastampo sia con o senza piastra di staffaggio o distanziali per staffaggio.

3

Quale materiale?

Il prossimo passo è definire la tipologia per ogni singola piastra. Decidi quali piastre vuoi ordinare con o senza fori. Inoltre, in questa fase, scegli il materiale che ti serve.

4

I componenti di montaggio esatti

Nell’ultimo passaggio, scegli i componenti di montaggio esatti per la tua base portastampo: colonne di guida, boccole guida, fissaggi per colonne ed elementi di fissaggio. Con la tua scelta termini la configurazione e ricevi una base portastampo adatta alle tue esigenze, con i dati CAD inclusi.

Download sul tema Costruzione di stampi per tranciatura

Qui trovi tutti i documenti aggiornati sulla costruzione di stampi per tranciatura.

Collaboriamo con Meusburger perché apprezziamo il suo orientamento al cliente e la competenza dei suoi collaboratori. Ci hanno inoltre convinto l’eccellente qualità e i tempi di consegna brevi e affidabili.

Klaus Brebeck, direttore generale di TMCK 4.0 GmbH

Il nostro contributo al tuo successo

Tutto da un unico fornitore

Che tu abbia bisogno di una base portastampo completa per la punzonatura, di elementi di guida e da taglio precisi, di componenti per la costruzione di attrezzature o di accessori per l’officina, da noi troverai tutto quello che ti serve per la costruzione di stampi per tranciatura professionale. La nostra vasta gamma di prodotti comprende decine di migliaia di articoli perfettamente adatti tra loro. Come partner affidabile, ti aiutiamo nella realizzazione dei tuoi progetti, dalla progettazione allo stampo finito.

Interessanti articoli del blog
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.