Artikel 1

ADP
Leistung [W]
n [min-1]
d1
Gew. [g]
lk [m]
GESM 2011/260/30/ 6
260
1000 - 30000
6
416
1.85

Details

Produktbeschreibung

  • Extrem drehmomentstarker, drehzahlreduzierter Motor, perfekt für gröbste Schleifarbeiten und große Werkzeuge
  • Höchste Spannkraft durch einfaches Schlüsselspannsystem für Schaftdurchmesser Ø 6 mm
  • Ruhiger Lauf und höchste Stabilität
  • Ergonomisches Aluminium-Gehäuse mit eingebautem Frontlüfter gegen Schmutz und Staub
  • Integrierte Motorkühlung für längstmögliche Einschalt- und Lebensdauer
  • Beleuchteter Ein-/Ausschalter komfortabel direkt am Handstück

Lieferumfang

  • Spannzange (GESM 20125) mit Spannstift
  • Spannzangenhaltewerkzeug (GESM 20126) und Doppelgabelschlüssel (GESM 20127)
  • Motorkabel

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

GESM 2011/260/30/ 6 Mikromotor-Handstück M-Line, Torque Produkt Einzelbild

GESM 2011/260/30/ 6

Mikromotor-Handstück M-Line, Torque

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.