Árucikk 1

ADP
Teljesítmény [W]
n [min-1]
d1
Súly. [g]
lk [m]
GESM 2011/260/30/ 6
260
1000 - 30000
6
416
1.85

Részletek

Termékleírás

  • Rendkívül nagy nyomatékú, alacsony fordulatszámú motor, tökéletes a legdurvább csiszolási munkákhoz és nagyméretű szerszámokhoz
  • Maximális szorítóerő az egyszerű kulcsos szorítórendszernek köszönhetően ø 6 mm-es szárátmérőhöz
  • Csendes működés és maximális stabilitás
  • Ergonomikus alumínium ház beépített elülső ventilátorral a szennyeződés és por ellen
  • Integrált motorhűtés a lehető leghosszabb bekapcsolási időtartam és élettartam érdekében
  • Megvilágított be-/kikapcsoló kényelmes helyen közvetlenül a kéziegységen

Szállítási terjedelem

  • Befogópatron, (GESM 20125) feszítőcsappal
  • Befogópatron tartószerszám (GESM 20126) és dupla villáskulcs (GESM 20127)
  • Motorkábel

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

GESM 2011/260/30/ 6 M-Line mikromotoros kéziegység, nyomatékos Termék önálló képe

GESM 2011/260/30/ 6

M-Line mikromotoros kéziegység, nyomatékos

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.