Артикул 1

ADP
Мощност [W]
n [min-1]
d1
тегло [g]
lk [m]
GESM 2011/260/30/ 6
260
1000 - 30000
6
416
1.85

Детайли

Описание на продукта

  • С екстремно висок въртящ момент, намалени обороти мотор, перфектен за най-грубата шлайфане работа и големи инструменти
  • Най-голяма сила на стягане благодарение на опростената ключ система за затягане за диаметър на стеблото ø 6 мм
  • Лека работа и максимална стабилност
  • Ергономичен алуминиев корпус с вграден преден вентилатор за защита от мръсотия и прах
  • Интегрирано охлаждане на мотора за възможно най-продължителна експлоатация и дълъг живот
  • Комфортно включване и изключване на осветлението директно от ръчният накрайник

Доставката включва

  • Цанга (GESM 20125) с пружинен щифт
  • Пристягащ инструмент (GESM 20126) и двоен гаечен ключ (GESM 20127)
  • Моторен кабел

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GESM 2011/260/30/ 6 Накрайник за микромотор M-Line, torque Единично изображение на продукта

GESM 2011/260/30/ 6

Накрайник за микромотор M-Line, torque

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.