商品 1

ADP
输出 [W]
n [min-1]
d1
重量 [g]
lk [m]
GESM 2011/260/30/ 6
260
1000 - 30000
6
416
1.85

详情

Product description

  • Extremely high-torque, speed-reduced motor, perfect for coarse finishing and large tools
  • Highest clamping force due to simple key clamping system for shank diameter Ø 6 mm
  • Smooth operation and highest stability
  • Ergonomic aluminium housing with built-in front fan against dirt and dust
  • Integrated motor cooling for the longest possible duty cycle and service life
  • Illuminated on/off switch conveniently located directly on the handpiece

Scope of delivery

  • Collet (GESM 20125) with slotted spring pin
  • Collet holder (GESM 20126) and double open ended spanner (GESM 20127)
  • Motor cable

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

GESM 2011/260/30/ 6 大扭矩型M-Line微型电动打磨机机头 产品单个图像

GESM 2011/260/30/ 6

大扭矩型M-Line微型电动打磨机机头

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。