Είδος 1

ADP
Ισχύς [W]
n [min-1]
d1
Βάρος [g]
lk [m]
GESM 2011/260/30/ 6
260
1000 - 30000
6
416
1.85

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Κινητήρας εξαιρετικά υψηλής ροπής, χαμηλής ταχύτητας, ιδανικός για τις πιο σκληρές εργασίες λείανσης και μεγάλα εργαλεία
  • Η υψηλότερη δύναμη σύσφιξης χάρη σε ένα απλό σύστημα σύσφιξης κλειδιού για διάμετρο άξονα ø 6 mm
  • Αθόρυβη λειτουργία και μέγιστη σταθερότητα
  • Εργονομικό περίβλημα αλουμινίου με ενσωματωμένο μπροστινό ανεμιστήρα για προστασία από ρύπους και σκόνη
  • Ενσωματωμένη ψύξη κινητήρα για τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση και διάρκεια ζωής
  • Φωτιζόμενος διακόπτης on/off που βρίσκεται σε βολική θέση απευθείας πάνω στη χειρολαβή

Πεδίο παράδοσης

  • Δακτύλιος σύσφιξης (GESM 20125) με πείρο σύσφιξης
  • Εργαλείο συγκράτησης δακτυλίου σύσφιξης (GESM 20126) και διπλό κλειδί ανοιχτού άκρου (GESM 20127)
  • Καλώδιο κινητήρα

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

GESM 2011/260/30/ 6 Εξάρτημα χειρός μικροκινητήρα M-Line, Torque Εικόνα προϊόντος

GESM 2011/260/30/ 6

Εξάρτημα χειρός μικροκινητήρα M-Line, Torque

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.