Articolo 5

ADP
Set
Contenuto del set
n max. [min-1]
GESM 1500/Set-1
Set-1
  • Unità di controllo GESM 1500/40
  • Manipolo micromotore M-Line, multiuso, ø3mm GESM 2001/260/60
40000
GESM 1500/Set-2
Set-2
  • Unità di controllo GESM 1500/40
  • Manipolo micromotore M-Line, ad elevata potenza, ø3mm
    GESM 2007/260/60
40000
GESM 1500/Set-3
Set-3
  • Unità di controllo GESM 1500/40
  • Manipolo micromotore M-Line, lungo, ø3mm
    GESM 2008/260/60
40000
GESM 1500/Set-8
Set-8
  • Unità di controllo GESM 1500/40
  • Manipolo angolare micromotore, 45°, ø3mm GESM 2023/260/30/45
30000
GESM 1500/Set-9
Set-9
  • Unità di controllo GESM 1500/40
  • Manipolo angolare micromotore, 90°, ø3mm GESM 2023/260/30/90
30000

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Utilizzo flessibile e mobile di tutti i manipoli micromotore M-Line
  • Numero di giri a regolazione continua da 4.000 a 40.000 min-1
  • Elevata capacità per le migliori prestazioni e la lunga durata della batteria
  • Forma compatta e leggera con larga cinghia di trasporto per un elevato comfort di trasporto anche nel caso di utilizzo prolungato
  • Completamente ricaricata nell’arco di tre ore e mezza

Contenuto della confezione

  • Unità di controllo a batteria (GESM 1500)
  • Manipolo micromotore a scelta (accessori inclusi)
  • Supporto per manipolo (GESM 15003)
  • Cinghia di trasporto (GESM 15004)
  • Occhiali di sicurezza (ASA 1453)
  • Istruzioni per l'uso
  • Alimentatore (GESM 15009)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.