Articolo 10

ADP
Tipo
n max. [min-1]
Contenuto del set
GESM 1000/Set-1
Set-1
60000
  • Unità di controllo GESM 1000/80
  • Manipolo micromotore M-Line, multiuso, Ø3mm GESM 2001/260/60
GESM 1000/Set-2
Set-2
60000
  • Unità di controllo GESM 1000/80
  • Manipolo micromotore M-Line, ad elevata potenza, Ø3mm
    GESM 2007/260/60
GESM 1000/Set-3
Set-3
50000
  • Unità di controllo GESM 1000/80
  • Manipolo micromotore M-Line, lungo, Ø3mm
    GESM 2008/260/60
GESM 1000/Set-4
Set-4
30000
  • Unità di controllo GESM 1000/80
  • Manipolo micromotore, a coppia elevata, Ø6mm GESM 2011/260/30/ 6
GESM 1000/Set-5
Set-5
60000
  • Unità di controllo GESM 1000/80
  • Pinza di serraggio per manipolo micromotore Ø3mm GESM 2012/260/60/ 3
GESM 1000/Set-6
Set-6
60000
  • Unità di controllo GESM 1000/80
  • Pinza di serraggio per manipolo micromotore Ø6mm GESM 2012/260/60/ 6
GESM 1000/Set-7
Set-7
80000
  • Unità di controllo GESM 1000/80
  • Manipolo micromotore M-Line, ad elevata velocità, Ø3mm GESM 2016/260/80
GESM 1000/Set-8
Set-8
30000
  • Unità di controllo GESM 1000/80
  • Manipolo angolare micromotore, 45°, Ø3mm GESM 2023/260/30/45
GESM 1000/Set-9
Set-9
30000
  • Unità di controllo GESM 1000/80
  • Manipolo angolare micromotore, 90°, Ø3mm GESM 2023/260/30/90
GESM 1000/Set-10
Set-10
70000
  • Unità di controllo GESM 1000/80
  • Manipolo angolare micromotore, 90°, Ø3mm GESM 2023/260/30/90

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Display a colori TFT da 4,3” con visualizzazione del numero di giri e del carico
  • Rilevamento automatico del tipo e del numero di giri di tutti i manipoli micromotore M-Line
  • Numero di giri a regolazione continua da 1.000 a 80.000 min-1
  • La possibilità di collegare due manipoli consente di lavorare in modo efficiente
  • Pulsante di rotazione in senso antiorario per il cambio rapido del senso di rotazione
  • 2 connettori USB per gli aggiornamenti del software, per il funzionamento delle luci LED USB (GESM 10006) o per ricaricare i dispositivi a batteria USB

Contenuto della confezione

  • Unità di controllo (GESM 1000)
  • Manipolo micromotore a scelta (accessori inclusi)
  • 2 piani di appoggio per manipolo (GESM 10003)
  • Cavo di alimentazione (C13 tipo F)
  • Occhiali di sicurezza (ASA 1453)
  • Istruzioni per l'uso
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.