Articolo 2

ADP
Potenza [W]
n [min-1]
W [°]
Peso [g]
d1
lk [m]
GESM 2023/260/30/45
260
1000 - 30000
45
211
3
1.85
GESM 2023/260/30/90
260
1000 - 30000
90
210
3
1.85

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Motore leggero, angolato, per una facile lavorazione di punti difficili da raggiungere
  • Sostituzione dell’utensile efficiente, grazie al semplice sistema di serraggio a chiave con elevata forza di serraggio
  • Funzionamento regolare anche ad elevato numero di giri
  • Ergonomico in alluminio con peso ridotto
  • Raffreddamento del motore integrato per l’accensione e la durata di vita più lunga
  • Interruttore on/off illuminato, comodamente posizionato sul manipolo

Contenuto della confezione

  • Pinza di serraggio Ø3mm (GESM 20235) con spina elastica
  • Bussola d’arresto (GESM 20236) e doppia chiave aperta (GESM 20237)
  • Cavo motore
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.