Vare 2

ADP
Ydelse [W]
n [min-1]
W [°]
Gev. [g]
d1
lk [m]
GESM 2023/260/30/45
260
1000 - 30000
45
211
3
1.85
GESM 2023/260/30/90
260
1000 - 30000
90
210
3
1.85

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Letvægts, vinklet motor til nem bearbejdning af svært tilgængelige områder
  • Effektive værktøjsskift takket være et enkelt nøglespændesystem med høj spændekraft
  • Støjsvag kørsel, selv ved høje omdrejningstal
  • Ergonomisk aluminiumshus med lav vægt
  • Integreret motorkøling, for at opnå længst mulig tænding og levetid
  • Oplyst tænd/sluk-knap bekvemt placeret direkte på håndstykket

Leveringsomfang

  • Spændetang ø 3 mm (GESM 20235) med rørstift
  • Låsebøsning (GESM 20236) og dobbelt gaffelnøgle (GESM 20237)
  • Motorkabel
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.