Árucikk 2

ADP
Teljesítmény [W]
n [min-1]
W [°]
Súly. [g]
d1
lk [m]
GESM 2023/260/30/45
260
1000 - 30000
45
211
3
1.85
GESM 2023/260/30/90
260
1000 - 30000
90
210
3
1.85

Részletek

Termékleírás

  • Könnyű, ferde motor a nehezen hozzáférhető területek könnyű megmunkálásához
  • Hatékony szerszámcsere a nagy szorítóerővel rendelkező egyszerű kulcsos szorítórendszernek köszönhetően
  • Csendes működés még magas fordulatszámnál is
  • Ergonomikus és könnyű alumínium ház
  • Integrált motorhűtés a lehető leghosszabb bekapcsolási időtartam és élettartam érdekében
  • Megvilágított be-/kikapcsoló kényelmes helyen közvetlenül a kéziegységen

Szállítási terjedelem

  • Befogópatron ø3 mm, (GESM 20235) feszítőcsappal
  • Rögzítő hüvely (GESM 20236) és dupla villáskulcs (GESM 20237)
  • Motorkábel
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.