Είδος 2

ADP
Ισχύς [W]
n [min-1]
W [°]
Βάρος [g]
d1
lk [m]
GESM 2023/260/30/45
260
1000 - 30000
45
211
3
1.85
GESM 2023/260/30/90
260
1000 - 30000
90
210
3
1.85

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Ελαφρύς κινητήρας υπό γωνία για την εύκολη επεξεργασία δυσπρόσιτων περιοχών
  • Αποδοτική αντικατάσταση εργαλείων χάρη σε ένα απλό σύστημα σύσφιξης κλειδιού με υψηλή δύναμη σύσφιξης
  • Αθόρυβη λειτουργία ακόμα και στις υψηλές ταχύτητες
  • Εργονομικό περίβλημα αλουμινίου με χαμηλό βάρος
  • Ενσωματωμένη ψύξη κινητήρα για τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση και διάρκεια ζωής
  • Φωτιζόμενος διακόπτης on/off που βρίσκεται σε βολική θέση απευθείας πάνω στη χειρολαβή

Πεδίο παράδοσης

  • Δακτύλιος σύσφιξης ø3 mm (GESM 20235) με πείρο σύσφιξης
  • Χιτώνιο σύσφιξης (GESM 20236) και διπλό κλειδί ανοιχτού άκρου (GESM 20237)
  • Καλώδιο κινητήρα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.