Artículos 2

ADP
Potencia [W]
n [min-1]
W [°]
Peso [g]
d1
lk [m]
GESM 2023/260/30/45
260
1000 - 30000
45
211
3
1.85
GESM 2023/260/30/90
260
1000 - 30000
90
210
3
1.85

Detalles

Descripción del producto

  • Motor ligero en ángulo para facilitar el mecanizado de zonas de difícil acceso
  • Cambio de herramienta eficaz gracias al sencillo sistema de sujeción de llave con gran fuerza de sujeción
  • Funcionamiento silencioso incluso a altas velocidades
  • Carcasa de aluminio: ergonómica y ligera
  • Refrigeración del motor integrada para un funcionamiento prolongado y una larga vida útil
  • Interruptor de encendido y apagado con indicador luminoso directamente en la pieza de mano

Incluye:

  • Pinza de sujeción de 3 mm de diámetro (GESM 20235) con pasador
  • Casquillo de retención (GESM 20236) y llave de dos bocas (GESM 20237)
  • Cable del motor
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.