Articol 2

ADP
Putere [W]
n [min-1]
W [°]
Gr. [g]
d1
lk [m]
GESM 2023/260/30/45
260
1000 - 30000
45
211
3
1.85
GESM 2023/260/30/90
260
1000 - 30000
90
210
3
1.85

Detalii

Descriere produs

  • Motor ușor, înclinat, pentru prelucrarea ușoară a zonelor greu accesibile
  • Schimbarea eficientă a sculei datorită sistemului simplu de prindere cu cheie, cu forță de prindere ridicată
  • Funcționare silențioasă chiar și la turație ridicată
  • Carcasă ergonomică din aluminiu și greutate redusă
  • Răcire integrată la motor pentru o pornire rapidă și cea mai lungă durată de viață posibilă
  • Comutator pornit/oprit iluminat situat convenabil direct pe piesa de mână

Incluse în livrare

  • Bucșă elastică diametru 3 mm (GESM 20235) cu știft elastic
  • Bucșă de blocare (GESM 20236) și cheie dublă cu capăt deschis (GESM 20237)
  • Cablu motor
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.