Artigos 2

ADP
Capacidade [W]
n [min-1]
W [°]
Peso [g]
d1
lk [m]
GESM 2023/260/30/45
260
1000 - 30000
45
211
3
1.85
GESM 2023/260/30/90
260
1000 - 30000
90
210
3
1.85

Detalhes

Descrição do produto

  • Motor leve e angular para facilitar a maquinagem de áreas difíceis de alcançar
  • Troca eficiente de ferramentas devido ao sistema simples de fixação de chaves com elevada força de aperto
  • Funcionamento suave mesmo a velocidades elevadas
  • Caixa ergonómica em alumínio com baixo peso
  • Arrefecimento integrado do motor para o maior ciclo de funcionamento e vida útil possíveis
  • Interruptor de ligar/desligar iluminado, convenientemente localizado diretamente no punho

Âmbito de entrega

  • Pinça de ø 3 mm (GESM 20235) com pino de mola ranhurado
  • Casquilho de retenção (GESM 20236) e chave de bocas dupla (GESM 20237)
  • Cabo para motor
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.