Artykuły 2

ADP
Moc [W]
n [min-1]
W [°]
Waga [g]
d1
lk [m]
GESM 2023/260/30/45
260
1000 - 30000
45
211
3
1.85
GESM 2023/260/30/90
260
1000 - 30000
90
210
3
1.85

Szczegóły

Opis produktu

  • Lekki silnik kątowy, ułatwiający obróbkę trudno dostępnych miejsc
  • Efektywna wymiana formy dzięki prostemu systemowi z dużą siłą mocowania
  • Płynna praca nawet przy wysokich prędkościach
  • Lekka, ergonomiczna obudowa aluminiowa
  • Zintegrowane chłodzenie silnika dla najdłuższego możliwego czasu pracy i żywotności narzędzia
  • Podświetlany włącznik/wyłącznik, wygodnie umieszczony bezpośrednio na uchwycie

Zakres dostawy

  • Zacisk mocujący ø 3 mm (GESM 20235) z kołkiem mocującym
  • Narzędzie do mocowania zacisku (GESM 20236) i podwójny klucz płaski (GESM 20237)
  • Przewód silnika
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.