Артикул 2

ADP
Мощност [W]
n [min-1]
W [°]
тегло [g]
d1
lk [m]
GESM 2023/260/30/45
260
1000 - 30000
45
211
3
1.85
GESM 2023/260/30/90
260
1000 - 30000
90
210
3
1.85

Детайли

Описание на продукта

  • Лек, наклонен мотор, за лесна обработка на трудно достъпни области
  • Ефективна смяна на инструментите благодарение на лесната ключ система за затягане с висока сила на стяга
  • Лека работа също и при големи обороти
  • Ергономичен алуминиев-корпус с малко тегло
  • Интегрирано охлаждане на мотора за възможно най-продължителна експлоатация и дълъг живот
  • Комфортно включване и изключване на осветлението директно от ръчният накрайник

Доставката включва

  • Цанга ø 3 мм (GESM 20235) с пружинен щифт
  • Застопоряваща втулка (GESM 20236) и двоен гаечен ключ (GESM 20237)
  • Моторен кабел
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.