Articles 2

ADP
Puissance [W]
n [min-1]
W [°]
Poids [g]
d1
lk [m]
GESM 2023/260/30/45
260
1000 - 30000
45
211
3
1.85
GESM 2023/260/30/90
260
1000 - 30000
90
210
3
1.85

Détails

Description du produit

  • Moteur léger et incliné, pour l’usinage facile des zones difficiles d'accès
  • Changement d'outil efficace grâce à un système de serrage à clé simple avec force de serrage élevée
  • Fonctionnement doux, même à grande vitesse de rotation
  • Boîtier ergonomique en aluminium à faible poids
  • Refroidissement du moteur intégré pour cycle de service et durée de vie maximaux
  • Interrupteur éclairé situé directement sur la pièce à main

Contenu de la livraison

  • Pince de serrage Ø3mm (GESM 20235) avec goupille élastique
  • Douille de verrouillage (GESM 20236) et clé à fourche double (GESM 20237)
  • Câble moteur
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.