Stavka 2

ADP
Jačina [W]
n [min-1]
W [°]
Tež. [g]
d1
lk [m]
GESM 2023/260/30/45
260
1000 - 30000
45
211
3
1.85
GESM 2023/260/30/90
260
1000 - 30000
90
210
3
1.85

Detalji

Opis proizvoda

  • Lak motor pod uglom za jednostavnu mašinsku obradu teško pristupačnih područja
  • Efikasna promena alata postignuta steznim ključem sa jakom silom stezanja
  • Miran rad i kod visoke brzine obrtanja
  • Ergonomično aluminijumsko kućište male težine
  • Integrisano hlađenje motora za najduže moguće vreme uključenosti i radni vek
  • Osvetljeni prekidač za uključivanje/isključivanje nalazi se na ručici

Uključeno u isporuci

  • Stezna klešta ø3mm (GESM 20235) sa steznom iglom
  • Čaura za aretiranje (GESM 20236) i dvostruki viljuškasti ključ (GESM 20237)
  • Kabl motora