Artikel 2

ADP
Effekt [W]
n [min-1]
W [°]
Vikt [g]
d1
lk [m]
GESM 2023/260/30/45
260
1000 - 30000
45
211
3
1.85
GESM 2023/260/30/90
260
1000 - 30000
90
210
3
1.85

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Lätt, vinklad motor för enkel bearbetning av svåråtkomliga områden
  • Effektiva verktygsbyten tack vare ett enkelt nyckelspännsystem med hög spännkraft
  • Lugn gång även vid höga varvtal
  • Ergonomiskt aluminiumhölje med låg vikt
  • Integrerad motorkylning för längsta möjliga påkoppling och livslängd
  • Belyst på/av-brytare bekvämt placerad direkt på handenheten

Leveransomfattning

  • Spännhylsa ø3 mm(GESM 20235) med spännstift
  • Låsningshylsa (GESM 20236) och dubbel skruvnyckel (GESM 20237)
  • Motorkabel
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.