Artikel 2

ADP
Leistung [W]
n [min-1]
W [°]
Gew. [g]
d1
lk [m]
GESM 2023/260/30/45
260
1000 - 30000
45
211
3
1.85
GESM 2023/260/30/90
260
1000 - 30000
90
210
3
1.85

Details

Produktbeschreibung

  • Leichter, abgewinkelter Motor, für die einfache Bearbeitung schwer zugänglicher Bereiche
  • Effizienter Werkzeugwechsel durch einfaches Schlüsselspannsystem mit hoher Spannkraft
  • Ruhiger Lauf auch bei hohen Drehzahlen
  • Ergonomisches Aluminium-Gehäuse mit geringem Gewicht
  • Integrierte Motorkühlung für längstmögliche Einschalt- und Lebensdauer
  • Beleuchteter Ein-/Ausschalter komfortabel direkt am Handstück

Lieferumfang

  • Spannzange Ø3mm (GESM 20235) mit Spannstift
  • Arretierhülse (GESM 20236) und Doppelgabelschlüssel (GESM 20237)
  • Motorkabel
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.