Ürünler 2

ADP
Çıkış [W]
n [min-1]
W [°]
Ağırlık [g]
d1
lk [m]
GESM 2023/260/30/45
260
1000 - 30000
45
211
3
1.85
GESM 2023/260/30/90
260
1000 - 30000
90
210
3
1.85

detaylar

Product description

  • Lightweight, angled motor for easy machining of hard-to-reach areas
  • Efficient tool change due to simple key clamping system with high clamping force
  • Smooth operation even at high speeds
  • Ergonomic aluminium housing with low weight
  • Integrated motor cooling for the longest possible duty cycle and service life
  • Illuminated on/off switch conveniently located directly on the handpiece

Scope of delivery

  • Ø3 mm collet (GESM 20235) with slotted spring pin
  • Locking sleeve (GESM 20236) and double open ended spanner (GESM 20237)
  • Motor cable
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.