Položek 2

ADP
Výkon [W]
n [min-1]
W [°]
Hmotnost [g]
d1
lk [m]
GESM 2023/260/30/45
260
1000 - 30000
45
211
3
1.85
GESM 2023/260/30/90
260
1000 - 30000
90
210
3
1.85

Podrobnosti

Popis produktu

  • Lehký zalomený motor pro snadné obrábění těžko přístupných míst
  • Efektivní výměna nástrojů díky jednoduchému upínacímu systému s vysokou upínací silou
  • Plynulý chod i při nejvyšších otáčkách
  • Ergonomické hliníkové pouzdro s nízkou hmotností
  • Integrované chlazení motoru pro co nejvyšší životnost a četnost zapínání
  • Osvětlený vypínač umístěný přímo na nástavci

Rozsah dodávky

  • Upínací kleština ø 3mm (GESM 20235) s pružným kolíkem
  • Aretační objímka (GESM 20236) a dvojitý vidlicový klíč (GESM 20237)
  • Kabel k motoru
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.