Artikkelit 2

ADP
Teho [W]
n [min-1]
W [°]
Paino [g]
d1
lk [m]
GESM 2023/260/30/45
260
1000 - 30000
45
211
3
1.85
GESM 2023/260/30/90
260
1000 - 30000
90
210
3
1.85

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Kevyt, kallistettu moottori vaikeapääsyisten alueiden helppoon koneistukseen
  • Tehokkaat työkalun vaihdot yksinkertaisen kiinnitysjärjestelmän ja suuren kiristysvoiman ansiosta
  • Tasainen käynti myös suurilla kierrosluvuilla
  • Ergonominen alumiinikotelo, jolla on kevyt paino
  • Integroitu moottorin jäähdytys mahdollisimman pitkää toiminta-aikaa ja käyttöikää varten
  • Valaistu virtakytkin sijaitsee kätevästi suoraan käsikappaleessa

Toimitussisältö

  • Kiristysholkki ø3 mm (GESM 20235*) jousiholkilla
  • Lukitusholkki (GESM 20236) ja kaksinkertainen kiintoavain (GESM 20237)
  • Moottorikaapeli
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.