Artikelen 2

ADP
Vermogen [W]
n [min-1]
W [°]
Gew. [g]
d1
lk [m]
GESM 2023/260/30/45
260
1000 - 30000
45
211
3
1.85
GESM 2023/260/30/90
260
1000 - 30000
90
210
3
1.85

Details

Productbeschrijving

  • Lichte, gebogen motor, voor eenvoudige bewerking van moeilijk toegankelijke plekken
  • Efficiënte wisseling van gereedschappen door eenvoudig sleutelspansysteem met hoge spankracht
  • Loopt rustig, ook bij hoge toerentallen
  • Ergonomische aluminium behuizing met gering gewicht
  • Geïntegreerde motorkoeling voor zo lang mogelijke gebruiks- en levensduur
  • Verlichte aan/uit schakelaar heel handig direct op het handstuk

Leveringsomvang

  • Spantang ø3mm (GESM 20235) met spanstift
  • Vergrendelhuls (GESM 20236) en dubbele steeksleutel (GESM 20237)
  • Motorkabel
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.