Izdelek 2

ADP
Moč [W]
n [min-1]
W [°]
Navoj [g]
d1
lk [m]
GESM 2023/260/30/45
260
1000 - 30000
45
211
3
1.85
GESM 2023/260/30/90
260
1000 - 30000
90
210
3
1.85

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Lahek, nagnjen motor za enostavno obdelavo težko dostopnih področij
  • Učinkovita menjava orodja zaradi preprostega hitrovpenjalnega sistema s ključem z veliko vpenjalno silo
  • Mirno delovanje tudi pri visokih hitrostih
  • Ergonomsko in lahko aluminijasto ohišje
  • Vgrajeno hlajenje motorja za najdaljše čase delovanja in življenjske dobe
  • Osvetljeno stikalo za vklo/izklop je priročno nameščeno neposredno na držalu

Obseg dobave

  • Vpenjalno držalo ø 3 mm (GESM 20235) z napetostnim zatičem
  • Zaklepni obroč (GESM 20236) in dvojni viličasti ključ (GESM 20237)
  • Kabel motorja